CONNECTEURS MODULAIRES

EvoTrak, une modularité unique –
de la forte puissance à la moyenne puissance

La famille EvoTrak offre des solutions de connexions électriques polyvalentes et adaptables entre les fonctions principales de la chaîne de traction des véhicules ferroviaires. Ces solutions modulaires compactes et flexibles, allant de 1 à 4 pôles, sont développées selon les normes ferroviaires en vigueur.

La famille EvoTrak répond aux exigences du marché ferroviaire avec la gamme existante EvoTrak MPC (anciennement MPC) pour les applications de fortes puissances ainsi que la nouvelle gamme de connecteurs modulaires métalliques EvoTrak lite, idéale pour les applications de moyennes puissances.

La technologie de contact intégrée MULTILAM garantit une longue durée de vie, grâce à sa faible résistance de contact et à une fiabilité à toute épreuve, même dans les environnements les plus sévères.

Nous sommes à vos côtés partout dans le monde : localement, nous aidons nos clients à répondre à leurs exigences spécifiques, pour des solutions modulaires et compactes conformes aux conditions techniques spécifiques de l’environnement et de la région.

EvoTrak - connecteurs modulaires

La famille EvoTrak est conçue pour assurer les connexions électriques entre les fonctions principales de la chaîne de traction des véhicules ferroviaires. Une solution universelle, compacte et modulaire pour de nombreuses applications.

EvoTrak – Configurez votre solution selon vos besoins :

Trouvez d'autres produits qui correspondent à vos besoins :

Réinitialisez le filtre