Greifarme

Technische Beschreibung

  • Befestigen und Einbinden von Saug- und Greiferkomponenten in Greifersysteme
  • Gefederte Modelle mit Verdrehsicherung sorgen für ein werkstückschonendes und prozesssicheres Handling
  • Gefederte Ausführungen nehmen z.B. den Hub während der Auswurfbewegung der Spritzgussmaschine auf
  • Winkelarme und Saugfinger in starren oder schwenkbaren Ausführungen erhältlich

Technische Spezifikationen

BezeichnungSLineJLineMLineXLineDownload
Winkelklemmstück kurze Bauform*janeinjaja 
Winkelklemmstück lange Bauform*janeinjaja 
Winkelklemmstück platzsparend*neinjajanein 
Winkelklemmstück lang verstärkt*neinjajanein 
Winkelklemmstück verstärkt mit Kugelgelenk und Schwenkkopf**neinjajanein 
Winkelklemmstück mit Gewindejaneinjanein 
Winkelklemmstück mit Kugelgelenk*janeinjaja 
Winkelklemmstück mit Schwenkkopf*jajajaja 
Winkelklemmstück kurz für Vakuumsaugerneinneinneinja 
Winkelklemmstück lang für Vakuumsaugerjaneinjanein 
Winkelverschraubung 360° drehbarjaneinjanein 
Winkelverschraubung schwenkbarjaneinjanein 
Winkelverschraubung seitlichjaneinjanein 

* Für Klemmdurchmesser 10, 14, 20 und 30 mm.
** Für Klemmdurchmesser 10, 14 und 20 mm.
Parallelklemmen Rundprofil und Kreuzklemme Rundprofil 90° optional verfügbar.


Bezeichnung
Schaft- oder Hublänge (mm)

Klemm -Ø (mm)

Optionen
Download
StarrSchwenkbar
Winkelarm15 - 20010, 14, 20, 30jaja 
Winkelarm gefedert, verdrehgesichert10 - 4010, 14, 20jaja 
Winkelarm verstärkt30 - 15010, 14, 20neinja 
Winkelarm extra verstärkt30 - 20010, 14, 20, 30neinja 
Saugfinger30 - 20010, 14, 20, 30jaja 
Saugfinger gefedert10 - 4010, 14, 20janein 
Saugfinger gefedert, verdrehgesichert10 - 4010, 14, 20jaja 
Greifarm gefedert für Greifzangen15 - 2014, 20janein 
Bezeichnung Hub (mm) Optionen 
Verdreh-gesichertNicht Verdreh-gesichertDownload
Feder-innenliegendFeder-aussenliegend
Federstößel Außengewinde7 - 80jajajaja 
Federstößel Klemmkörper10 - 50janeinjanein 
Federstößel Snap-in5 - 49,5jajajaja 

Downloads

Filter zurücksetzen

Wählen Sie Ihre End-of-Arm-Tooling-Lösungen aus

Sind Sie auf der Suche nach den perfekten End-of-Arm-Tooling-Lösungen für Ihre Materialhandling-Applikationen? Unsere End-of-Arm-Tooling-Lösungen sind perfekt auf Ihre Roboteranwendungen abgestimmt und liefern Ihnen garantiert die besten Ergebnisse.

Alle sehen

Kann es losgehen?

Unser Team hilft Ihnen gerne weiter