Lineartechnik

Technische Beschreibung

  • Doppeltwirkende Linearkomponenten
  • Präzises Zustellen von Greiferkomponenten und Vakuumsaugern an Greifersystemen
  • PNP/NPN Sensorik zur Abfrage der Arbeitsstellung optional verfügbar

Technische Spezifikationen

BezeichnungKolben-Ø (mm)Hub (mm)
Doppelkolbenzylinder1225; 50; 75
1625; 50; 75; 100
BezeichnungKolben-Ø (mm)Hub (mm)
Führungsschlitten830; 50; 75
1630; 50; 75; 100
2010; 30; 50; 75; 100; 125; 150
6*10; 20; 30
10*10; 20; 30
16*10; 20; 30

* extra schmale Ausführung

BezeichnungKolben-Ø (mm)Hub (mm)
Kurzhubzylinder125; 10
165; 10; 20; 30
205; 10; 20; 30; 50
255; 10; 20; 30; 50
325; 10; 15; 20; 25; 30; 35; 40; 50

Downloads

Filter zurücksetzen

Wählen Sie Ihre End-of-Arm-Tooling-Lösungen aus

Sind Sie auf der Suche nach den perfekten End-of-Arm-Tooling-Lösungen für Ihre Materialhandhabungsanwendungen? Unsere End-of-Arm-Tooling-Lösungen sind perfekt auf Ihre Roboteranwendungen abgestimmt und liefern Ihnen garantiert die besten Ergebnisse.

Alle sehen

Kann es losgehen?

Unser Team hilft Ihnen gerne weiter