- Europe
- Amériques
- Asie et Moyen-Orient
- Afrique et Océanie
Désignation | Ø de piston (mm) | Course (mm) |
Vérin à double piston | 12 | 25; 50; 75 |
16 | 25; 50; 75; 100 |
Désignation | Ø de piston (mm) | Course (mm) |
Chariot de guidage | 8 | 30; 50; 75 |
16 | 30; 50; 75; 100 | |
20 | 10; 30; 50; 75; 100; 125; 150 | |
6* | 10; 20; 30 | |
10* | 10; 20; 30 | |
16* | 10; 20; 30 |
* Version ultra-étroite
Désignation | Ø de piston (mm) | Course (mm) |
Vérin à faible course | 12 | 5; 10 |
16 | 5; 10; 20; 30 | |
20 | 5; 10; 20; 30; 50 | |
25 | 5; 10; 20; 30; 50 | |
32 | 5; 10; 15; 20; 25; 30; 35; 40; 50 |
Vous êtes à la recherche de la solution de préhension idéale pour vos applications de manipulation automatisée de pièces? Nos solutions d'outillage pour robots sont parfaitement adaptées aux plus hautes exigences et garantissent les meilleurs résultats.