- Europe
- Amériques
- Asie et Moyen-Orient
- Afrique et Océanie
Désignation | SLine | JLine | MLine | XLine |
Collecteur à vide pneumatique | oui | oui | oui | non |
Collecteur à vide pneumatique empilable | oui | oui | oui | non |
Fiche de centrage | oui | oui | oui | oui |
Coulisseaux pivotants, gâches en option | oui | non | non | oui |
Unité de centrage pneumatique avec diamètre de serrage de 14 et 20 mm, boulon de centrage avec diamètre de serrage de 10, 14, 20 et 30 mm disponible en option.
Vous êtes à la recherche de la solution de préhension idéale pour vos applications de manipulation automatisée de pièces? Nos solutions d'outillage pour robots sont parfaitement adaptées aux plus hautes exigences et garantissent les meilleurs résultats.