Zubehör für Profile und Anbindungen

Technische Beschreibung

  • Luft-Vakuumverteiler in vielfacher Ausführung für den einfachen Aufbau von Druckluft oder Vakuumsystemen
  • Zentrierbolzen zur besseren Positionierung des Greifers im Werkzeug
  • Pneumatische Zentriereinheit zur präzisen Positionierung und Fixierung des Greifers im Werkzeug
  • Nutensteine in verschiedenen Größen und Ausführungen zur sicheren Befestigung der Anbauteile an den Profilen

Technische Spezifikationen

BezeichnungSLineJLineMLineXLine
Luft-Vakuumverteilerjajajanein
Luft-Vakuumverteiler stapelbarjajajanein
Zentrierbolzenjajajaja
Nutensteine einschwenkbar, Kugelraste optionaljaneinneinja

Pneumatische Zentriereinheit mit Klemmdurchmesser 14 und 20 mm, Zentrierbolzen mit Klemmdurchmesser 10, 14, 20 und 30 mm optional verfügbar.

Downloads

Filter zurücksetzen

Wählen Sie Ihre End-of-Arm-Tooling-Lösungen aus

Sind Sie auf der Suche nach den perfekten End-of-Arm-Tooling-Lösungen für Ihre Materialhandling-Applikationen? Unsere End-of-Arm-Tooling-Lösungen sind perfekt auf Ihre Roboteranwendungen abgestimmt und liefern Ihnen garantiert die besten Ergebnisse.

Alle sehen

Kann es losgehen?

Unser Team hilft Ihnen gerne weiter