Success story

Vorteile der Flüssigkeitskühlung

Wasserkühlung bringt große Vorteile

Aufgabe

Als Cool-IT begann sich mit ganzheitlichen Lösungen für Datenzentren zu beschäftigen, erkannte das Unternehmen schnell die vielfältigen Vorteile der Wasserkühlung. Allerdings bedurfte es dazu eines hochzuverlässigen und ausfallsicheren Mechanismus, um Server innerhalb eines flüssigkeitsgekühlten Gesamtsystems zu installieren.

Lösung

Der Einsatz von hochwertigen tropffreien Schnellkupplungen ist die Lösung. Für Cool-IT ist die Stäubli Kupplungstechnik die erste Wahl, da Stäubli die sichersten und effizientesten Produkte anbieten kann. Die Komponenten zeichnen sich durch eine leckagefreie Technologie mit ebenen Stirnflächen aus, die sowohl im Betrieb, wie auch beim Trennen und Verbinden absolut dicht bleiben.

Die garantierte Dichtheit dieser Stäubli-Elemente ermöglicht exakt die saubere und beständige Leistung, die für den Schutz von Servern unablässig ist. Weiterhin sorgt das kompakte Design für höchste Effizienz und macht so die Kupplungen perfekt für den Einsatz bei beengten Platzverhältnissen.

Kundennutzen

Bei dem Supercomputer EAGLE, betrieben vom Poznan Supercomputing & Netzwerkzentrum (PSNC) in Polen, wurde diese Technologie in enger Zusammenarbeit mit Cool-IT umgesetzt und eine optimale Regulierung der Wärmebelastung erzielt. Das PSNC ist ein renommiertes Zentrum für Internet-Netzwerk-Dienstleistungen, Forschung und Entwicklung im Bereich Computernetzwerke, Supercomputer-Ressourcen und dergleichen mehr.

ANWENDER

CoolIT Systems, Inc., ist Marktführer im Bereich energieeffizienter, wassergekühlter Lösungen für Datenzentren, Server und Desktops mit mehr als zwei Millionen flüssigkeitsgekühlter Systeme weltweit.

ANWENDUNG

Schnellkupplungen für Kühlkreisläufe

“Bei unserer Anwendungsumgebung kann man sich keine Fehler erlauben. Der Einsatz von Stäubli Schnellkupplungen in unseren Flüsssigkeitskühlsystemen gibt uns das Vertrauen, das wir brauchen, um unseren Kunden die Funktionssicherheit unserer Lösungen garantieren zu können.”

Geoff Lyon, CoolIT Systems, Inc.

Verwandte Produkte