- Europe
- Amériques
- Asie et Moyen-Orient
- Afrique et Océanie
Ø de piston (mm) | Course par mâchoire de préhension (mm) | Force de fermeture pour 6 bar (N) | Force d’ouverture à 6 bar (N) |
16 | 2 | 19 | 21 |
25 | 3 | 58 | 64 |
32 | 4 | 98 | 110 |
40 | 5 | 165 | 178 |
50 | 6 | 247 | 270 |
63 | 8 | 425 | 425 |
80 | 10 | 650 | 655 |
Cherchez-vous des solutions d'outillage à extrémité de bras parfaites pour vos applications de manutention de matériaux? Nos solutions d'outillage à extrémité de bras sont parfaitement adaptées à vos applications robotiques et sont garanties pour vous fournir les meilleurs résultats.