Pinces de préhension

Description technique

  • Gamme complète de pinces de préhension, de la plus petite à la plus puissante
  • Petites pinces de préhension pour les espaces très exigus
  • Pince de force présentant une force de fermeture très élevée
  • Nombreuses formes de mâchoires différentes

Caractéristiques techniques

DésignationØ de serrage
(mm)
Force de fermeture
pour 6 bar (N)
Capteurs en option
PNP/NPN
Principe de fonctionnement
Série 60103,5nonsimple effet
Série 801012nonsimple effet
Série 901015ouisimple effet
Série 1001022ouisimple ou double effet
Série 110Montage direct66 - 95ouisimple ou double effet
Série 120Montage direct83ouisimple effet
Série 1302095ouisimple effet
Série 20162052ouisimple effet, centrage automatique
Série 32520365ouisimple effet
Série 33220310ouidouble effet

Téléchargements

Réinitialiser les filtres

Sélectionnez vos solutions de préhension (EOAT)

Vous êtes à la recherche de la solution de préhension idéale pour vos applications de manipulation automatisée de pièces? Nos solutions d'outillage pour robots sont parfaitement adaptées aux plus hautes exigences et garantissent les meilleurs résultats.

Réinitialiser les filtres

En savoir plus

Notre équipe
est à votre écoute