Doigts de préhension

Description technique

  • Cinq angles d'ouverture différents disponibles
  • Simple effet avec ressort de rappel
  • Préhension en douceur avec des tampons élastomères HNBR avec des doigts de préhension à 95° disponibles en option
  • Élément de butée avec HNBR pour doigts de préhension à 95° disponibles en option
  • Préhension en douceur avec HNBR, NBR, silicone ou FKM pour préhenseur à serrage angulaire disponible en option
  • Boîtier et mâchoires en alliage d'aluminium anodisé
  • Capteurs PNP/NPN pour tous les modèles disponibles en option

Caractéristiques techniques

DésignationAngle d’ouvertureØ de serrage (mm)Force de fermeture pour 6 bar (N)
Préhenseur à serrage angulaire à 22°22°2050-51
Préhenseur à serrage angulaire à 25°25°1418

Doigts de préhension à 35°

35°
1423
2065
30214

Doigts de préhension à 90°

90°
1444
20110
30240

Doigts de préhension à 95°

95°
1424
2070
30135
Unité pivotante à 90°90°30276

Diverses versions de moules à tiroirs disponibles

Téléchargements

Réinitialiser les filtres

Sélectionnez vos solutions de préhension (EOAT)

Vous êtes à la recherche de la solution de préhension idéale pour vos applications de manipulation automatisée de pièces? Nos solutions d'outillage pour robots sont parfaitement adaptées aux plus hautes exigences et garantissent les meilleurs résultats.

Réinitialiser les filtres

En savoir plus

Notre équipe
est à votre écoute