您可以选择 3、6、8 或 12 mm 直径的电源触子,电流最高可达 300 A / 1000V 。
根据不同触子,共有 1、2 或 3 极支撑块可供选择。
高压模块额定电压 5 kV,单极电流 32 A,2 极电流 20 A。
模块插拔寿命为 100,000 次,具有 IP2X 防护等级,压接或螺纹连接,适用于 50 - 95 mm² 导体 (AWG 1/0 - 3/0)。
模块插拔寿命为 100,000 次,具有 IP2X 防护等级,压接或螺纹连接,适用于 25 - 50 mm² 导体 (AWG 1/0 - 4)。
模块插拔寿命为 100,000 次,具有 IP2X 防护等级,压接或螺纹连接,适用于 6 - 25 mm² 导体 (AWG 4 -10)。
模块插拔寿命为 100,000 次,具有 IP2X 防护等级,压接或锡焊,适用于 2.5 - 4 mm² 导体 (AWG 12 - 14)。
模块插拔寿命为 100000 次,具有 IP2X 防护等级,压接,适用于 2.5 mm² 导体 (AWG 14)。
模块插拔寿命为 100000 次,具有 IP2X 防护等级,压接,适用于0.5 – 1.5 mm² 导体 (AWG 16-20)