- 欧洲
- 美洲
- 亚洲和中东
- 非洲和大洋洲
专业的经验、优异的质量和模块化设计相结合,带来兼具成本效益和持久耐用的连接解决方案。CombiTac模块化连接器系统可以轻松在线完成配置,并且满足最苛刻的要求。
以我们的专业经验,为您的成功助力。基于久经考验的 MULTILAM技术,安全、优质的CombiTac模块化连接器可满足您的确切需求,是值得信赖的市场领先产品。
可靠性和。 灵活性兼具:CombiTac模块化连接器系统可减少您的停机时间,确保安全运行,并降低您的服务成本。使用寿命长,成本低。
立即连接您的模块化连接器 - 只需单击连接. CombiTac direqt是最新一代模块化连接器,可用于手动和自动连接,插拔次数高达 10,000次。操作便捷、无需工具的click-and-connect快速安装系统,为您节省装配时间。
多种铝制与塑料制 DIN 外壳可供选择。面板安装版本有四种不同的尺寸。
四种不同尺寸的高品质塑料制框架可供选择。面板安装框架在连接过程中可补偿偏差。
根据客户需求,可为每个单独配置选择电源、信号和气体触子。
CombiTac uniq 模块化连接器可以将电源、信号、数据、热电偶、同轴、光纤、流体和气体等连接类型集中在一个紧凑的框架或外壳中。CombiTac连接器满足高电压和大电流连接,插拔次数高,能够在最严苛的机械与环境条件下确保长使用寿命。提供最高性能,同时可以定制化满足确切的技术要求和尺寸规格。
多种铝制与塑料制 DIN 外壳可供选择。面板安装版本尺寸可随需求调整。
多种长度的高质量塑料制或铝制导轨可供选择。外壳或面板安装配置导向销。
种类丰富的支撑块可供选择,支持定制,有助于缩小 CombiTac 的整体尺寸。
根据客户需求,可为每个单独配置选择电源、信号、数据、同轴、光纤、热电偶、液体和气体触子。
产品选型指南简要概述了 CombiTac direqt 和 CombiTac uniq 的产品和功能。
单击订单号以打开相应的数据表。
我们的配置器保证了兼容性和透明性 –从规划、查询到调试和售后。未来的工程设计是数字化的,因此数据一致性至关重要。统合现实世界中所有类型的数字产品和生产数据是工业 4.0 的核心前提。这为用户提供了新的视角,他们可以在没有太多先验知识的情况下,独自创建 CombiTac 解决方案,并根据个人需求进行定制。
我们始终如一地关注连接器的安全性、可靠性和耐用性,因为每个连接对任何操作的成功都至关重要。希望我们的成功案例能够给您带来启发。
提供CombiTac安装说明、目录和视频下载,您可获取更详细信息。