COMBITAC DIREQT

CombiTac direqt — 实现简易化

CombiTac direqt是最新一代模块化连接器,可用于手动和自动连接,插拔次数高达 10,000次。操作便捷、无需工具的click-and-connect快速安装系统,为您节省装配时间。CombiTac卓越的品质和长使用寿命,可帮助您实现更高的生产效率和较低的维护成本,同时最大程度保障操作人员的安全。

  • 信号、电源和气体连接
  • 外壳和面板安装版本
  • Click-and-connect快速安装系统
  • 免工具组装
  • 高安全性
  • 10,000次插拔次数

Click and connect,简单快速!

CombiTac direqt:无需工具即可快速组装的新一代模块化连接器。使用我们的3D配置器来配置专属的模块化连接器系统,体验CombiTac direqt的持久性能和易操作性。

CombiTac direqt性能持久,组装快速轻松,无需复杂的工具,只需手动插入即可。选择CombiTac direqt,节省宝贵的时间,利用专业知识和优异的质量获得卓越的投资回报。

COMBITAC DIREQT 产品

CombiTac direqt组装快速轻松,使用寿命长,性能可靠,插拔次数高达10,000次。

可选择多种电源、信号和气体触子,无需使用工具即可插入支撑块内,同时支撑块上的编码可以确保手动插入框架时极性正确。框架包含四种尺寸,可用于面板安装应用,其在连接过程中具有容差补偿,同时也可以安装在DIN塑料和铝制外壳中。