CombiTac 适用于手动与自动连接应用。根据您的应用场景不同,提供多种面板与机架安装或者集成在适配外壳中的 CombiTac 版本。Stäubli 可提供用于面板安装的 4 种框架尺寸,或多种铝制和塑料制 DIN 外壳。为了确保装配无误、快速安装并降低成本,CombiTac 在出厂时已装配完毕,并单独提供需要在安装前压接或焊接的触子。可根据需求选择是否预装线缆。
4 种框架尺寸可供选择。浮动安装导向销能够补偿偏差。高达 10,000 次插拔次数。
6 种尺寸可供选择,具有 IP65 和 IP68/69K 防护等级。对于手动连接,最高可承受 10,000 次插拔。
紧凑型解决方案插拔次数高达10000次,适用于需要紧靠放置大量外壳的应用。
4 种尺寸可供选择,具有 IP65 防护等级,耐化学腐蚀性能强。对于手动连接,最高可承受 5,000 次插拔。
配件包括保护墙和保护帽、固定装置,以及中央锁紧机构。