通过使用原版MC4 和 MC4 Evo 2 连接器,可降低您光伏系统的功率损失、停机时间、维修时间和火灾风险。独特的 MULTILAM 接触技术保证了整个产品寿命内出色的长期可靠性及低接触电阻。
原版MC4-Evo 2 即使在恶劣环境下也能保证高性能表现。此外,它还结合了适用于 DC PV 连接器的同类最佳功能,例如: - DC 1500 V 认证(TUV/UL/JET) - 最大额定电流 69 A - 盐雾试验和耐氨试验
原版MC4-Evo ready 是一款免压接连接器,通过IEC认证,额定电流为30A,额定电压为DC 1500V。可与史陶比尔原版MC4系列产品互配使用。