单极工业连接器

单极圆形连接器、绝缘,高达 1,000 A

直径 10-21 mm 的绝缘圆形连接器具有安全性高的特点,因此特别适用于低电压领域的高要求用途。
这类即插即用型连接器的插拔次数高达 5,000 次,保证了临时电力供应应用或恶劣的工业环境条件下的所需寿命长度。颜色和机械编码提供了极高的安全性,同时降低了错误连接的风险。
根据额定电流的不同,有三种型号供您选择:10BV 可达 250 A,16BL 可达 630 A,21BV 可达 1,000 A。

下载
优势
  • 操作范围广,从 6 mm² 到 400 mm²,250 A 到 1,000 A 不等
  • 已经证实的可靠性 (IP68, IP69)
  • 高安全特性(IP2X、卡口锁、颜色和机械编码、锁紧销)
  • 操作简便、调试快速
  • 耐久性长、维修成本降低
应用
  • 公用事业和临时电源供应应用(移动发电机、配电箱,......)
  • 试验台和实验室设施
  • 采矿和公共工程车辆
  • 金属和玻璃工业
  • 电动车(汽车与船运)
  • 铁路维修应用
  • 数据中心和通讯
  • 可再生能源
  • ...-GS 连接器的应用领域有:钻床、汽车试验台架、机加工中心
  • 由公用事业和工业领域的 OEM 制造商集成
主要特点
  • 高达 5,000 次插拔次数
  • 压接和 AxiClamp 电缆端子
设计/版本
  • 安装版本:面板和暗装式插座、非固定的连接器(插头和插座)、多个连接配件
  • 屏蔽式版本 (...-GS) 具有电磁干扰环境兼容性
配件
  • 保护帽、固定带、角度适配器、微动开关

型号

10BV
16BL
21BV
16BV-GS
21BV-GS

导线尺寸

10 mm

16 mm

21 mm

16 mm

21 mm

额定电压

AC 1000 V/ DC 1500 V

AC 1000 V/ DC 1500 V

AC 1000 V/ DC 1500 V

AC 1000 V/ DC 1500 V

AC 1000 V/ DC 1500 V

额定电流*

250 A

630 A

1000 A

530 A

600 A

电缆截面积

6…70 mm²

70…240 mm²

150…400 mm²

50…240 mm²

240…300 mm²

电缆连接

Axi

Axi/ 压接

压接

压接

压接

卡栓锁紧

45°

45°

45°

90°

45°

编码

颜色

机械

 

10

C1-C5

 

12

C1-C7

 

12

C1-C6

 

8

可选

 

8

C1-C6

温度范围

-20…+90°C

-40…+120°C

(-60)…+120°C

-30…+90°C

(-40)…+120°C

IP等级

IP65

IP65, IP68, IP69

IP65, IP68, IP69

IP65, IP67, IP69

IP65, IP67, IP69

符合

IEC

IEC, UL

IEC

IEC

IEC

*根据电缆截面决定

史陶比尔还为您提供...