点焊连接器

汽车车身制造点焊的快速断开解决方案

WeldFix 圆形连接器可确保为焊接设备提供安全可靠的电源。它坚固耐用,性能强劲,具备卓越的接触稳定性和载流能力。由于有了这些解决方案,焊接控制器和焊枪之间的电源线可分为数段,简化了操作和维护。3 至 5 极选配件 符合 ISO15656 标准(电阻焊接 - 变压器 - 焊枪一体式变压器)。它们是手动、固定和自动焊枪的理想之选,适用于焊接钢材和铝材。

优势

我们的 WeldFix 系列具有坚固的设计和无与伦比的接触可靠性。该系列专为自动和手动焊接应用而打造,安装和维护便捷,节省时间。所有连接器均具有高载流能力、先断/后通设计和IP2X防护,可提高安全性。3 种尺寸可供选择,即使在进行铝焊接时,也可以在焊接控制器、机器人和焊接变压器上使用相同的接口。

应用
  • 机器人管线包
  • 焊枪(自动、手动、固定)
  • 焊接控制器
  • 电源线延长线
服务
  • 布线
配件

WeldFix 系列随附有各种配件,、保护帽、编码解决方案以及盲塞。
 还提供手动和自动压接钳。

技术规格

WeldFix 6

WeldFix 8

WeldFix 12

WeldFix 6 lite

3 极 (2+PE)

3 到 5 极

3 极 (2+PE)

3 极 (2+PE)

最大 139 A(100% 占空)

最大 206 A(100% 占空)

最大 325 A(100% 占空)

最大 135 A(100% 占空)

最大 AC 1000 V

最大 AC 1000 V

最大 AC 1000 V

最大 AC 1000 V

6, 10, 16, 25 mm²

16, 25, 35, 50 mm²

35, 50, 70, 95 mm²

16, 25 mm²

50-1'000 Hz

50-1'000 Hz

50-1'000 Hz

50-1'000 Hz

插座侧的 IP2X

插座侧的 IP2X

插座侧的 IP2X

插座侧的 IP2X

IP54/IP67 (IEC)

IP54/IP67 (IEC)

IP54/IP67 (IEC)

IP54/IP55 (IEC)

污染等级:3

污染等级:3

污染等级:3

污染等级:3

过电压类别:III

过电压类别:III

过电压类别:III

过电压类别:III

 

 

UL 文件 E251818

 

 

 

 

史陶比尔还为您提供...