SILIVOLT-2V

超 高 柔 韧 性 绞 线 ,外 覆 的 强 化 双 层 绝 缘 材 料 能 够 实 现 超 高 强 度 的 安 全 性 能( 内 层 为 原 色,外 层 为 彩 色 )。由 于 底 层 呈 现 为 不 同 颜 色 ,因 此 外 层 绝 缘 材 料 的 损 坏 将会更加容易识别。...SN 类型(包含镀锡线 股)在高达 150°C 的温度下持续使用。

典型应用
​​​​​​​
拥有最大安全要求及高热应力的手持式测试 导线。

订货号

型号

额定电压

额定电流

61.7662- *

SILI-2V 0,50

1500

12

61.7663- *

SILI-2V 0,75

1500

15

61.7664- *

SILI-2V 1,0

1500

19

61.7666- *

SILI-2V 2,0

1500

30

61.7667- *

SILI-2V 2,5

1500

32