电缆和多股线缆

硅胶多股线缆

绝缘材料硅橡胶

一般特性
硅橡胶绝缘材料的突出性能包括极佳的柔韧 性,并且能承受与电烙铁短暂接触。 抗老化性良好,抗冲击性、最大延伸率和撕裂 强度高,无卤环保。

环境因素影响抗性
耐候,抗辐射性能极佳。化学稳定性佳。

典型应用​​​​​​​ 例如,可用于制作最大柔韧性测试导线,以及 在高柔韧性部件中布线。一项重要的安全性 能在于,在发生火灾事故时,硅橡胶燃烧所产 生的硅橡胶灰渣将继续起到绝缘电缆的作 用。这表示工业厂房中的电力装置仍将继续 保持运行状态。

适用于以下电缆类型​​​​​​​
​​​​​​​
SiliVolt 系列、SiliStrom、SILI- 系列(SN)