SILIVOLT-E

超高柔韧性的基础绝缘绞线。...SN 类型(包含 镀锡线股)在高达 150°C 的温度下持续使用。

典型应用
​​​​​​​
适用于高热应力条件下的高移动性组件及总 成的内部线路。实验室中对超高柔韧性连接 导线的低压应用。

订货号

型号

额定电压

额定电流

>61.7550- *

SILI-E 0,15

150

6

61.7551- *

SILI-E 0,25

300

9

61.7552- *

SILI-E 0,50

300

10

61.7532- *

SILI-E 0,50 SN

300

10

61.7553- *

SILI-E 0,75

600

15

61.7533- *

SILI-E 0,75 SN

600

15

61.7554- *

SILI-E 1,0

600

19

61.7534- *

SILI-E 1,0 SN

600

19

61.7555- *

SILI-E 1,5

600

24

61.7556- *

SILI-E 2,5

600

32

61.7537- *

SILI-E 2,5 SN

600

32