绝缘型硬质插座,Ø 4 mm,黄铜。可对接 带有硬质绝缘套管的Ø 4 mm弹簧式插头 。插 座 可 以 压 入 式 安 装 在 塑 料 或 金 属 等材质的面板上。连 接 方 式 :扁 平 连 接 片4.8 mm × 0.8 mm, 可90°弯曲,但仅能弯 曲一次。
订货号
型号
额定电压/额定电流
23.3160-*
SEB4-F/A
1000 V, CAT III / 24 A
Ni
单击订单号以打开相应的数据表。