带钢制下颌的测试夹,特别适用于连接接地 柱和大电缆。为了提高连接时的安全性,下颌 有绝缘保护外层。把手处Ø 4 mm的硬质插座 与带硬质绝缘套管的Ø 4 mm弹簧式插头配合使用。带有透明保险丝套筒,可安装大小为 10 mm x 38 mm的大功率保险丝。 保险丝需要另购。
订货号
型号
额定电压/额定电流
66.9266-*
GRIP-DI
1000 V, CAT III / max. 16 A1)
Ni
1) 取决于使用的保险丝。