关注卫生问题的安全性和可靠性
面对食品工业的诸多监管、技术和经济限制,史陶比尔掌握的专业知识可完美控制各种工艺中的所有能源连接:直通式接头(无残留) 、高压清洁、压缩空气管网、呼吸空气、热成型压力机的温度控制等。所有史陶比尔连接解决方案均经过专门设计,可确保人身安全和保护生产装置,同时满足健康、生产力和工艺灵活性方面的最严格要求。
现场清洗 (CIP) 系统使您能够以尽可能少的拆卸来完成清洗机器。史陶比尔连接解决方案提高安全性、符合人机工程学设计,保证您的现场清洗 (CIP) 设备的效率。
该系统的在安全性和可靠性方面符合众多要求并受到多种规定限制。史陶比尔提供广泛的连接解决方案,帮助提高模具冷却回路、气体/空气、水和其他流体回路的供应以及电气回路的模块化连接的可靠性和效率。
食品工业是竞争激烈的行业,其关注点是提高效率,同时减少维护成本和停机时间。史陶比尔连接器确保堕化处理回路、液体或糊状产品传输以及真空处理的安全性和可靠性。
高压清洁系统需要快速可靠的连接解决方案,以保证分配板、高压清洗机和喷枪以及更换清洗机水管/水枪的安全性。史陶比尔连接器集安全性、效率和可靠性于一体。
食品行业的机器人系统要求连接器满足行业严格的卫生标准以及高度自动化操作的生产率要求。