史陶比尔,与金属工业紧密相联
在生产和改造过程中使用的钢铁和有色金属领域,我们的快速连接解决方案在 提高生产率、确保安全和保证恶劣条件下的耐用性能方面发挥了重要作用。
从高炉、连铸、轧机、热处理,到成型、冲压、压铸、机加工、焊接和激光加工,史陶比尔为多种类型的应用提供合适的流体和电连接器。
史陶比尔提供各种流体和电连接解决方案,可以在连铸、高炉和钢铁作业的恶劣环境中运行。
我们的单接头和组合连接系统确保在恶劣的操作条件下仍具有出众的耐久性和可靠性,并提高生产率以及操作和安装安全性。
史陶比尔解决方案具有出众的耐受力,使用寿命长,可为杆、线材、钢制件、型钢轧机以及冷热轧机等加工生产提供持久可靠的连接。
为液压、水冷却、用于板坯分布调节的电力及热测量信号、水准测量和辊型设计、轴承及衬垫的润滑以及许多其他应用,提供安全可靠的接头。
为铸造和压铸行业设计的产品范围广泛,包括适用于恶劣环境的安全耐用连接器。
史陶比尔全面的产品组合可以显著降低生产成本和帮助减少库存水平,同时提高应对市场需求的灵活性。产品范围从独立到交钥匙换模系统解决方案,包括快速装模和锁模,以及能源回路中的各种单路或多路连接器,如高温热调节、喷射冷却、液压抽芯、真空和电力回路。
无论是大型金属板,还是复杂的零件成型,多年来,大型机械在满足广泛的客户需求方面变得更加通用和灵活。
这增加了可更换零件和工具的使用。此外,即使在高振动、峰值压力和高对接次数条件下,也能保证牢固、安全和稳定的连接。
史陶比尔可提供用于连接和断开主轴、铣头和液压锁摸装置的解决方案,确保可靠地输送冷却剂、空气、电力、油雾、切削工具润滑剂等。作为完全一体式的连接器,能够快速更换工具,便于维护并保持高生产力。CombiTac模块化系统为加工和维护设备中的能源回路提供一体化解决方案。
在最极端和最具挑战性的条件下操作完全集成的焊接机械时,例如在海上和陆上的核环境或管道中,系统需要快速执行。
此外,必须进行预防性维护。史陶比尔流体和电连接器为快速更换工具和焊接头提供最佳解决方案,同时保证操作者的安全和系统的可靠性。
除了金属切割和冲压之外,激光技术在其他领域也得到了很好的应用,比如半导体行业或添加剂生产和焊接。
为了使这些高度复杂的工业激光机保持正常运行,其需要配备快速连接系统,以减少维护和工具更换时间。
凭借在干式断开连接器方面的成熟经验,以及适用于一系列电子冷却液的设计和材料,史陶比尔将继续努力成为您的理想合作伙伴。另一个关键因素是盲插技术,即使在密闭空间中也能完美连接。