最恶劣环境下的安全性和可靠性
史陶比尔提供专门为 海洋石油和天然气开发的平头无泄漏技术 连接系统。技术和材质适用于 海底环境和远程操作,包括 符合 NACE 标准 的材料和 金属密封 技术。史陶比尔连接器具有高度的耐腐蚀性,能够满足 高压高温 (HPHT) 和深水条件下的控制管路连接及流体注入操作对 可靠性和 安全性的要求。
史陶比尔提供可靠和适应性强的连接解决方案,专门用于勘探和生产活动,包括陆上和海上钻探。
应用包括用于液压动力绞车 的高压接头,以及用于地震分析钻孔的液压和电连接器。
广泛的产品系列还包括用于分水器和采油树之间的同步能源连接刺板,以及用于远程操作 ROV 刺板的组合连接器。
使用油轮、管道或储存设施储存、加工和运输石油产品是石油生产链的关键环节。史陶比尔为大流量应用提供全系列大口径无泄漏接头。更多应用包括用于装卸臂的 液压管路,用于加注、排放和液体传输的拉断阀,以及用于惰化危险区域的安全快速接头。
史陶比尔的专业技术涵盖 整个石油生产周期,包括为下游工艺开发的连接解决方案 。该系列提供用于个人防护设备的呼吸气体、软管和过滤器的快速接头,以及用于惰化危险区域的安全快速接头。还包括在管道施工过程中自动更换焊接头的连接板、用于取样和测试点的洁净断开接头,以及设计用于承受最恶劣工作环境的安全快速接头。