用于介质、能源和数据的传输模块

灵活可靠的耐磨模块和部件,可用于介质、数据和能源传输。史陶比尔机器人工具快换系统可以精确地集成到所有机器人控制的生产过程中。此系统特点是即使多次对接和更换,也能保证低磨损和长期可靠性。MPS工具快换系统可与信号、电源、大电流,以及用于液压真空和物料传输的模块一起使用。

传输模块 | 有效负载到 55 KG

Models: MPS 015, MPS 025, MPS 035, MPS 055

传输模块 | 有效负载到350 KG

Models: MPS 080, MPS 130, MPS 260

传输模块 | 有效负载到 2500 KG

Models: MPS 631, MPS 1530, MPS 2531

Highest productivity of your robot with robotic tool changers

Increase your productivity in manufacturing processes with our robotic tool changing systems for all robots and payloads. An automatic tool changing system significantly increases the productivity and process flexibility of your robot.

相关产品

您可能会感兴趣

Downloads

Reset filter