切割钳

技术说明

  • 用于分离和切割塑料浇口或金属丝
  • 有大量切割附件可选,可满足个性化的应用选项
  • 直接集成在夹持器、切割站中或适合手动操作
  • 切割附件不包含在供货范围内,请单独订购

技术参数

外壳形状最大切割力 (N)
圆形*294
圆形*329
圆形*490
圆形*/**588
圆形*/**1372
圆形*/**2744
圆形*/**4704
方形294
方形392
方形490
方形588
方形1372
方形2744

* 也可以购买带安全杆的手持式切割 钳。
** 可以购买各种夹爪和夹钳固定架。

下载

重置过滤器

选择您的机器人手臂末端工具解决方案

您是否正在为您的物料搬运应用寻找完美的机器人手臂末端工具解决方案? 我们的机器人手臂末端工具解决方案与您的机器人应用完美匹配,并保证为您提供最佳结果。

重置过滤器

更多见解

与我们的团队
取得联系