普通工业吸尘器

技术说明

  • 用于不同行业,例如塑料、钣金、包装等
  • 多种吸盘规格 - 平面、波纹管、椭圆
  • 大量吸盘材料可选

技术参数

名称
形状
尺寸 从 - 到 (mm)
材料
特性
SFR吸环285 - 920NBR适用于非常大的负载
SFU-RT平面,圆形160NR适用于多孔表面
SO-E椭圆形10x4 - 30x8NBR / SI细长形状
SFPL-D平面,圆形160 - 350CR重型吸盘
SBPL-E1.5 波纹管,圆形150 - 350NBR / NR重型吸盘
SFU-S平面,圆形30 - 225若干安全密封唇
SX-F平面,圆形25 - 90SI专用毡垫,最高500℃; 无印记
SP-PLM平面,圆形35 - 200EPDM适用于纹路明显的表面
SFU-R平面,圆形40 - 200SBR / NBR / NR对于有纹理的表面;带安全密封唇
SP-BX11.5 波纹管,圆形11 - 160Varioflex®复合材料,稳定体 - 软密封唇
SP-BX22.5 波纹管,圆形11 - 77Varioflex®复合材料,稳定体 - 软密封唇
SP-BX2 PU502.5 波纹管,圆形11 - 77PUR
SFU-S平面,圆形30 - 225NBR / SI / NR
SFU-A圆形1.5 - 200若干
SFU-D平面,圆形5 - 85若干
SBU 22.5 波纹管,圆形5 - 88若干
SBU 33.5 波纹管,圆形18, 25若干
SBU-VU圆形9 - 62Vulkollan®
SO-FU椭圆形4x2 - 100x35若干
SO-BU2.5 波纹管,椭圆形25x8 - 75x25NBR / SI
SP-F平面吸盘5 - 155若干
SP-B波纹管吸盘6 - 160若干广泛适用
SFU-F圆形4 - 40NBR / SI柔性唇片
SBF-A1.5 波纹管,圆形10 - 80若干柔性唇片
SBF-B1.5 波纹管,圆形8 - 20NBR / SI柔性唇片
SFU-L圆形9 - 25若干长柄
SO-Z椭圆形2x4 - 10x18NBR / SI适用于圆柱形产品
SO-C椭圆形30x12 - 55x12若干高动力

下载

了解更多

选择您的机器人手臂末端工具解决方案

您是否正在为您的物料搬运应用寻找完美的机器人手臂末端工具解决方案? 我们的机器人手臂末端工具解决方案与您的机器人应用完美匹配,并保证为您提供最佳结果。

重置过滤器

更多见解

与我们的团队
取得联系