REP连接器为客户提供一个模块化的解决方案,在连接器板上预装了2、3或4个座壳。该连接器的适配设计使得公或母电插件可以安装在固定板或移动板上。具有三个不同的出口(直出口或90°出口),该款REP连接器提供快速和无缝安装。由于它的合理设计防止回路反向,并且它具有一个锁销编码系统,因而消除了连接器板之间的任何错接的风险。
所有电气的集中连接:
公称直径 (mm): 1.5 到 6
电
详情请咨询史陶比尔