MCI组合接头在提高效率和安全方面具有多重优势。无泄漏组合板保证了连接和断开过程中的流体的完整性和避免对环境的污染。 该组合接头具多种配置,可直接安装于工具或使用MCI的内置支座。MCI还具有史陶比尔创新的加在组合板上的一个界面,该界面使得无需断开软管就可拆下接头。
用于塑料、复合材料和铸造行业等的模具温度控制回路的集中连接
水、油、冷却流体
详情请咨询史陶比尔
* 根据型号和工作条件
DN:6 到 16 mm
最大压力可达 16 bar (232 PSI)*