RMI组合板能给您的温度控制应用带来更高的效率,可以十分安全地同时连接所有模具温度控制回路。这款组合板还具防回路错接设计,可消除所有相似组合板之间错接的危险。为了使解决方案适用于每个应用,有包括各种组合板接头和口径的多种配置供选择。
注塑机上用于模具温度控制回路的集中式连接
水、热油、冷却流体
详情请咨询史陶比尔
* 根据型号和工作条件
DN:9 mm
最大压力可达 180 bar (2610 PSI)*(供给) 最大压力可达 10 bar (145 PSI)*(输出)