RPE 快速连接器安全高效,可在断开连接期间提供最大程度的密封保护。此系列接头采用人体工学设计,特别的凸起式按钮锁,易于使用,可以轻松单手进行连接和断开操作。圆环采用红色或蓝色编码,方便了回路识别。
使用符合 SAE J 139 汽车行业准则的制冷剂加注的空调回路
HFC-134a (R-134a)
主体:不锈钢
* 根据型号和工作条件
DN (mm):11 到 14
最大允许压力 PS (bar)*:15
用于无需加注致冷剂的冷却系统部件的频繁连接和断开的快速接头。