史陶比尔 FRL 空气处理装置具备过滤、润滑和压力调节功能,是可优化进气和空气处理的定制解决方案。此系列装置具备模块式结构,可确保最佳的密封性,同时可根据应用通过调节装置来安全地定制这些装置,或者通过调节压力和润滑来定制。
该设计确保了长期质量并进而确保操作者的安全。
可对压缩空气回路进行过滤、调节和润滑,以通过公共管网为每一个工作站供气
可提供各种配件和零件
* 根据型号和工作条件
管路公称直径 DN (mm):6.5 x 10 or 8 x 12
最大允许压力: 8 bar
DN ( mm ):06 到 11
最大允许压力 PS (bar)* : 16
快速连接、积极安全和全流量安全连接器,以及吹尘枪,软管和其他组件。