Helicol-Combi 采用双动设计,将压缩空气的平衡和供气功能集成在一个整体立式装置中。Helicol-Combi 装置适用于需要突然和快速拉伸的应用,它配备有一个行程限位器,以确保装置安全可靠。
冲击扳手、螺丝刀、自动打钉机等重型手提式工具的压缩空气的平衡和供气
压缩空气
* 根据型号和工作条件
DN ( mm ):06 到 11
最大允许压力 PS (bar)* : 16
快速连接、积极安全和全流量安全连接器,以及吹尘枪,软管和其他组件。