ETO 和 ETF 自动软管卷管器是专为快速安装、易于使用而设计的。作为车间不可或缺的存在,它们可防止由于拖拉软管而造成软管的损坏,同时还能创造更安全、更清洁的工作环境。此系列卷管器还能使得软管具备较高的抗弯曲和抗扭曲能力。是在制造和维护部门的机器周围、工作站和装配线上供气的理想选择。
压缩空气
* 根据型号和工作条件
DN ( mm ):06 到 11
最大允许压力 PS (bar)* : 16
DN ( mm ):5 x 8 到 6.5 x 10
最大允许压力 PS (bar)*: 10
快速连接、积极安全和全流量安全连接器,以及吹尘枪,软管和其他组件。