为了满足压缩空气过滤的要求,史陶比尔公司开发了FSB亚微米过滤器。该过滤器是为达到完美的空气质量而设计的,它们能提供高效的过滤和可靠的设备保护。由于能够过滤微粒和油雾,FSB亚微米过滤器非常适用于对油雾过滤有增强要求的管网和应用。
过滤微粒和油雾,为工作站提供高质量的空气
压缩空气
所精选用于过滤器罩壳和滤芯的材质确保优异的耐腐蚀性、耐化学性、耐热性以及机械耐久性
* 根据型号和工作条件
管接头: G 1/4, G1/2 或 G 1
最大允许压力 PS (bar)*: 16
快速连接、积极安全和全流量安全连接器,以及吹尘枪,软管和其他组件。