MCB TM 快速接头是完美适用于远程操作和夹紧的解决方案(正方形接头体、棱纹表面等)。此系列接头可确保无泄漏连接和断开,并且空气不进入系统,工作单元内也无污染。MCB TM 接头的自动锁紧功能是频繁连接时的理想选择。此系列连接器非常适用于核工业的回路连接。
以下热室的洁净断开连接:
所有流体和气体
主要材质为不锈钢 316 系列
材质可追溯
* 根据型号和工作条件
DN ( mm ):3 到25
最大允许压力 PS(bar)*: 400
DN ( mm ): 06
最大允许压力 PS(bar)*: 700
用于核工业的安全可靠的快速接头、电连接器和集中连接。