THX TM 快速接头具有方形接头体、肋面和预定心锥体,完美地适用于远程操作和钳形夹紧。其采用的防污染技术使得回路的连接和断开无泄漏。此系列专为高压液压应用而设计,在压力高达 700 bar (10152 PSI) 时仍能确保优异的性能。如需在核能与海底应用中进行能源连接,此系列连接器是安全而理想的解决方案。
在狭小工作单元中、拆除核设施时、工具能源供给时进行液压连接
主体为高强度不锈钢
* 根据型号和工作条件
DN ( mm ):3 到25
最大允许压力 PS(bar)*: 400
DN ( mm ):5
最大允许压力 PS(bar)*: 70
用于核工业的安全可靠的快速接头、电连接器和集中连接。