SPC 快速接头结构紧凑,能提供优异的流量,外部尺寸亦有所缩小。SPC 快速连接器专为大量连接使用而设计,连接次数可高达一百万次,极为坚固耐用。本系列接头采用无污染平头式设计,可长久确保流体的完整性。本系列接头可自动补偿界面缝隙最多为 2 mm 时的规定范围对中误差。
所有流体
高强度不锈钢
* 根据型号和工作条件
用于电源、信号、数据、气体和液体连接的模块化连接器,插拔次数高达 100,000 次。
系列广泛的快速接头。