可靠的 BRW 02 和 08 拉断阀接头安装在加气机和加气枪之间,当车辆在加气枪没有取下就离开时,该接头能确保软管将安全分离和回路安全关闭。无论系统是否加压,连接断开都是自动的。拉断阀配件可重复使用,并可以安全地重新连接。
确保以下应用的安全性:
天然气
铝涂层和不锈钢
该解决方案符合 2014/68/EU 指令,可按照 2014/34/EU (ATEX) 指令应用于相关环境。
* 根据型号和工作条件
公称直径 DN ( mm ):8 到9
ISO 14469-1 和 ISO 14469-3