这些史陶比尔压缩天然气加气口的设计满足用户使用安全性和舒适的要求,加注无噪声。高品质的结构和材质保证了产品的可靠性和长久的寿命。史陶比尔的压缩天然气加气口符合 ANSI/CSA NGV1 标准和 ECE R110 指令。
NGV 加气口用于加注:
天然气
不锈钢
* 根据型号和工作条件
DN ( mm ):8
ISO 14469-1 和 ISO 14469-3。
DN ( mm ):2 到8
最大允许压力 PS(bar)*: 315