用于电动车辆的氢气燃料加注的 CHV 大流量加气枪

史陶比尔 CHV 加气枪重量轻,而且使用非常方便,为各类配备 SAE J2600 或 ISO 17268 H 35 加气口的车辆提供了经济、专业、个性化的氢气燃料加注解决方案。凭借其先进的设计、高品质和坚固性,该系列氢气加气枪能确保燃料加注操作的高效安全。该加气枪还符合 2014/68/EU 指令,可按照 2014/34/EU (ATEX) 指令采用。

 

应用

安装了燃料电池的电动车的大流量氢气燃料加注:

  • 车队
  • 私家车
  • 载重车
技术参数流体材质其他特性
  • 流量:cv = 1.71
  • 最大允许压力*:482 bar (6990 psi)

氢气

  • 与氢气兼容的材质
  • 不锈钢主体
  • 聚氨酯绝缘操作区
  • 对于大于700 bar 的应用:请咨询我们
  • 配备软管的完整解决方案

* 根据型号和工作条件

相关产品

您可能会感兴趣

BRH08 – 氢气拉断阀

公称直径 DN ( mm ):08

最大允许压力 PS(bar)*: 438

氢气

将氢气加到安装有燃料电池的电动车中的燃料加注系统

下载

重置过滤器