极其紧凑的设计和自动锁紧使得 CBX 快速接头非常适用于重复、盲插或连接位置难以触及的插接。它们可以在残压下进行连接(PA 选项),并配装了防护防尘帽。可提供用于测试回路的无黄铜版本。CBX 系列具备防污染设计,是液压回路连接的理想解决方案。CBX 接头可以防溢出,从而确保操作者的安全,并且为平头设计,保证了流体的完整性。
用于各行各业尤其是塑料行业的液压回路连接
矿物油或合成油,润滑油
* 根据型号和工作条件
DN ( mm ):8 到33
最大允许压力 PS(bar)*: 500
DN ( mm ):06 到16
最大允许压力 PS(bar)*: 450
用于高耐压,最佳流量,完美环境保护和回路完整性的快速接头。