HPR 无泄漏快速接头非常适用于高流速 (30 m/s) 和高压,体积小但是非常坚固。此系列接头还具有很高的锁紧强度,专为振动和压力脉动的极端应用条件而设计。平头技术确保连接和断开连接时不会泄漏。此类快速连接器是车载液压回路的理想选择。
车载连接,特别适用于 F1 一级方程式赛车的连接
* 根据型号和工作条件
DN ( mm ):2
最大允许压力 PS(bar)*: 300
用于高耐压,最佳流量,完美环境保护和回路完整性的快速接头。
用于赛车运动的洁净断开接头、电连接器和加注系统。