此系列高压快速接头专为要求最为苛刻的车载应用而设计,兼具坚固、卡口锁紧、尺寸小、重量轻等优势。SPH BA 完全无泄漏连接器可以确保在连接和断开连接时保持密封。没有空气进入回路,因而无需给回路排气。
刹车液、各类油、矿物油脂、氮、汽油等
四种颜色以方便识别:铝材质版本为红色或黄色,钛材质版本为绿色或蓝色
* 根据型号和工作条件
DN ( mm ):2
最大允许压力 PS(bar)*: 300
用于高耐压,最佳流量,完美环境保护和回路完整性的快速接头。
用于赛车运动的洁净断开接头、电连接器和加注系统。