史陶比尔 RMI 快速接头灵活性极高,拥有七种不同口径和两类截止阀,能满足客户各类模具冷却和加热应用的要求。史陶比尔快速连接件可缩短工艺用时,并且无需给回路排气。材质精选、优异的流量和牢固的锁紧使得该款接头成为可靠高效的解决方案。
在注塑机上进行温度控制:工具和供气管路上的温度控制回路
热水和冷水、乙二醇水、传热流体
* 根据型号和工作条件
DN:6 到 16 mm
最大压力可达 16 bar (232 PSI)*
一系列从全流量到洁净断开的快速接头,满足各个行业的需求。