SPT CG 快速接头具无泄漏平头设计,能确保在连接时无空气进入回路,并在断开连接时无任何液体溢出。此系列连接器采用高性能特殊铝合金材质制成,因而接头坚固且重量大大减轻。其内部设计确保产品尺寸小、流量最佳、压降最小。这些流体接头安全又可靠,保证了极为坚固的锁紧。
* 根据型号和工作条件
DN ( mm ):6 到25
最大允许压力 PS(bar)*: 16
用于电子冷却的无泄漏和紧凑型快速连接器。
快速接头、电连接器和集中连接设计,以抵抗最苛刻的机械和气候条件。了解更多史陶比尔解决方案优势。