史陶比尔电磁锁模系统在快速换模操作中具有诸多优势:非常安全、效率较高且盈利能力极佳。
利用史陶比尔开发的 IMAG 技术,主动安全性、与操作者的交互性以及锁模力精确测量等一众创新功能得以实现。凭借先进的设计和在锁模及生产期间进行的多种检测,这些史陶比尔锁模解决方案大大地提高了生产力。
50 至 4000 吨以及更大吨位注塑机上的锁模
QMC 解决方案集成众多的特性,可预见故障,减少停机时间。
机械快速锁模系统可在液压和电气机器上方便快捷地更换工具,无论工具外轮廓如何。
史陶比尔液压锁模系统可用于不同大小的注塑机。
适用于QMC应用的温度控制和液压回路、换模和锁模系统的快速接头。