QMC 105/106 机械锁模系统

安全方便:机械锁模系统使装备时间最优化,同时具备极多功能。适用于卧式机或立式机,最大模具重量为 2 T,最高工作温度为 200 ℃。机械锁模系统适用于所有最大开模力为 250 kN 的电动或液压机器,无论是新机器还是现有机器(改造),且不受模具形状的限制。锁模工艺简单易懂,主要为可拆卸式手柄和集成式安全锁。

    应用

    • 立式或卧式注塑机
    • 吹塑机
    • 转盘式注塑机
    • 滑台应用
    特性材质选项

    机械锁模系统适用于立式机(如起重机)或卧式机。当机器位置确定后,装在工具上的定心锁模环插入工具锁模系统的卡口锁紧系统内。

     

    手动锁模杆可在锁模操作结束后取下,并由定心锁模环紧固。集成式安全锁可防止在系统处于锁紧状态时释放工具。

    • 由非合金钢制成的锁模板
    • 系统非常轻薄(QMC 105:厚度最低 15 mm,QMC 106:厚度最低 20mm),确保模具安装高度最大化
    • 史陶比尔定心环上具有一大口径穿孔(以便不与热喷嘴及中心顶杆干涉)
    • 卡口锁紧系统为合金钢制造,经过热处理和表面处理
    • 安全机械锁紧设计以保障手柄误操作时模具不掉落
    • 钻孔图式符合 EUROMAP、SPI 或 JIS 标准
    • 机器最大开模力:180 kN (QMC 105) 和 250 kN (QMC 106)
    • 工具最大重量 1.5 t (QMC 105)和 2.0 t (QMC 106)
    • 最高工作温度为 200 °C
    • 手柄可拆卸
    • 定心直径 60、100、110、125 mm (QMC 105) 和 100、110、125、160 mm (QMC 106) 同时适用于附带隔热板的模具
    • 包含安装工具
    • 用于机械锁模板与被锁紧工具背板间的隔热板
    • 适用于客户特定钻孔图式的机械锁模板和定心环
    • 用于查询系统位置(张紧/松弛)的接近开关(最高工作温度 70 ℃)
    • 用于方便快捷地在机器上装配机械快速锁模系统和在工具上装配定心锁模环的设备(可借用或购买)
    相关产品

    您可能会感兴趣

    QMC 105 / 106 机械

    机械快速锁模系统可在液压和电气机器上方便快捷地更换工具,无论工具外轮廓如何。

    QMC 100 / 101 液压

    史陶比尔液压锁模系统可用于不同大小的注塑机。

    电磁锁模 QMC 122

    采用史陶比尔电磁技术,按下按钮即可完成锁模,安全高效。

    塑料行业

    适用于QMC应用的温度控制和液压回路、换模和锁模系统的快速接头。

    QMC 105 / 106 机械

    机械快速锁模系统可在液压和电气机器上方便快捷地更换工具,无论工具外轮廓如何。

    下载

    重置过滤器