ACS拉断阀去除了装载管路上的任何拉伸负载,适用于致断销技术不能适用的装载过程。它适用于脆弱无法承受拉力的软管,即断开和操作压力无关。因此也适用于压力不恒定的应用环境。 当移动单元超出了预设的运动半径时,钢丝绳触发机制断开管路。拉断阀的两端都配有止逆阀,可以在管路断开的时候完全关闭管路,防止流体泄漏污染环境。
大多数类型的流体(液体和气体),包括腐蚀性介质
*根据型号和工作条件。
DN (mm) : 50到150
最大允许压力 PS(bar)*: 25